You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. AC2350

AS-Interface világító nyomógomb modul

AC2350

Push-button modul 8I/8O

AS-Interface világító nyomógomb modul

AC2350

Push-button modul 8I/8O

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: AC2351 Termék összehasonlítás: AC2350 / AC2351 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • asi
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA] < 150
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel AS-i
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...60
Védettség IP 00
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 50295
AS-i jellemzők
AS-i profil S-7.F
AS-i I/O konfiguráció [hex] 7
AS-i ID kód [hex] F
AS-i tanusítvány 14401
Mechanikai adatok
Anyagok előlap: alumínium
Tartozékok
Tartozékok (választható)
burkolat-eltávolító eszköz:, E70206
Megjegyzések
Megjegyzések
A nyomógombok (EAO type 84) védelmet biztosítanak a véletlen érintkezéssel szemben.
A burkolat és a nyomógombok címkézhetők.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
COMBICON: