Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Méretek [mm] | 55 x 60 x 35 |
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 40 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 924 |
AS-i verzió | 2.1 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | igen |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 |
AS-i ID kód [hex] | A.F |
AS-i tanusítvány | 74901 |
Súly [g] | 149,5 |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 55 x 60 x 35 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|