You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. AC2307

AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

AC2307

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

AC2307

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: AC2317 Termék összehasonlítás: AC2307 / AC2317 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • asi
Termékjellemzők
Kapcsolási távolság [mm] 4
Méretek [mm] 55 x 60 x 35
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...70
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i jellemzők
AS-i I/O konfiguráció [hex] 7
AS-i ID kód [hex] F
AS-i tanusítvány 15101
Mechanikai adatok
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 55 x 60 x 35
Anyagok PBT; PC
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés 1 x LED, zöld
működés 1 x LED, piros
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél
Elektromos csatlakozás - dugó
Elektrischer Anschluss Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél