Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 140 |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS-i ID kód [hex] | F | |||||
AS-i tanusítvány | 15101 | |||||
Adatbit kiosztása |
|
Anyagok | PBT; PC |
---|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél |
---|
Eingänge | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél |
---|