Alkalmazás | Vezérlőszekrénybe való beszerelés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 50 |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 600; (AUX) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AUX |
Tápellátás [V] | 18...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 500 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 20 |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 485 | ||||||
Megjegyzés | A készüléket szigetelő áramforrásról kell megtáplálni.; Ennek a feszültségforrásnak másodlagos UL-listás biztosítékkal kell rendelkeznie (lásd a mellékelt lapot).; Alternatívaként 2. osztályba tartozó tápegység is használható az AUX megtáplálására. |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely | ||||||||||
Bővített címző üzemmód | igen | ||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i tanusítvány | 39402 | ||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 142 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | PC-GF20 |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | tüskesor: |
---|