Bemenetek és kimenetek száma | Pt100-as bemenetek száma: 4 |
---|---|
Mérési tartomány [°C] | -200...850 |
Alkalmazás | Vezérlőszekrénybe való beszerelés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 80 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Pt100-as bemenetek száma: 4 |
---|
Pt100-as bemenetek száma | 4 |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 24 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 80 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Analóg bemenet felbontása | 16 / 0,1 °C |
Mérési tartomány [°C] | -200...850 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 140 |
AS-i címzés | címzőhüvely |
---|---|
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.E |
Súly [g] | 155,5 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | COMBICON: |
---|