Alkalmazás | Vezérlőszekrénybe való beszerelés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 12...57; (külső ellátás) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 57; (külső tápellátás: 25 mA) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,5; (külső tápellátás; külső tápellátással: 100 mA) |
További feszültség ellátás [V] | 24 DC; (PELV szerint) |
További feszültség ellátás | választható |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 4 |
---|
Analóg kimenetek száma | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Max. terhelés [Ω] | 600 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 1000 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Analóg kimenet felbontása | 16 (1 bit = 1 µV) |
Működtető tápkimenetek | AS-i / AUX |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 140 |
AS-i címzés | címzőhüvely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profil | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraméterbitek hozzárendelése |
|
Súly [g] | 174,5 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | PA 6.6 |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | COMBICON: |
---|