Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Alkalmazás | Vezérlőszekrénybe való beszerelés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 10...53; (külső ellátás) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 53; (külső tápellátás: 28 mA) |
Polaritáscsere védelem | igen |
További feszültség ellátás [V] | 24 DC |
További feszültség ellátás | választható |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i / AUX |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Rövidzárlat védett analóg bemenetek | nem |
Analóg bemenet felbontása | 16 (1 bit = 1 µA) |
Mérési hiba [a végérték %-a] | 0,5 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i címzés | címzőhüvely |
---|---|
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.E |
Súly [g] | 167,5 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | PA 6.6 |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | COMBICON: |
---|