Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 55 |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 40; (védőburkolattal: IP 54) |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | ||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | ||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | B | ||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i tanusítvány | 49202 | ||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 117,5 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: |