Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 165 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 1 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 3 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Pneumatikus kimenetek száma | 1; (pneumatikus záró/nyitó választható ki ; monostabil) |
---|---|
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | F | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 243,5 | |
---|---|---|
Szerelés módja | csavaros rögzítés | |
Anyagok | PBT | |
Pneumatikai rendszer | 1 x 4/2-utas ülékes szelepek | |
Üzemi nyomástartomány [bar] | 3...8 | |
Üzemi nyomástartomány [MPa] | 0,3...0,8 | |
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz |
|
|
Levegő áramlás 6/5 bar-on [l/min] | 500 | |
Levegő áramlás 6/0 bar-on [l/min] | 700 | |
Sűrített levegő konzisztencia | szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan | |
Kisegítő / másodlagos levegő 90% vákuum [bar] | 3...8 | |
Kisegítő / másodlagos levegő 90% vákuum [MPa] | 0,3...0,8 | |
Tömlő szerelvények | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Kipufogó | levegő kimenet beépített szűrővel |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12 |