Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 55 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 04501 | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez |
---|---|
Anyagok | PBT |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |