Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 170 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Pneumatikus kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4; (2 x 2) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 3 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Pneumatikus kimenetek száma | 2 |
---|---|
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | F.F | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 253,5 | |
---|---|---|
Szerelés módja | csavaros rögzítés | |
Méretek [mm] | 45 x 80 x 46 | |
Anyagok | PBT | |
Pneumatikai rendszer | 2 x 3/2-utas ülékes szelepek | |
Üzemi nyomástartomány [bar] | 2...8 | |
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz |
|
|
Levegő áramlás 6/5 bar-on [l/min] | 350 | |
Levegő áramlás 6/0 bar-on [l/min] | 550 | |
Sűrített levegő konzisztencia | szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan | |
Tömlő szerelvények | Legris LF 3000/8 | |
Kipufogó | levegő kimenet beépített szűrővel |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |