You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. AC2010

AS-Interface világító nyomógomb modul

AC2010

Moduloberteil aktiv,

AS-Interface világító nyomógomb modul

AC2010

Moduloberteil aktiv,

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: AC2018 Termék összehasonlítás: AC2010 / AC2018 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA] < 55
Kimenetek
Elektromos kivitel AS-i
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 50295
AS-i jellemzők
AS-i profil S-3.F
AS-i I/O konfiguráció [hex] 3
AS-i ID kód [hex] F
Adatbit kiosztása
adat bit D0 D1 D2 D3
billentyű 2 1 - -
LED - - 2 1
Mechanikai adatok
Szerelés módja AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
Anyagok PBT
Megjegyzések
Megjegyzések
A nyomógombok (EAO type 84) védelmet biztosítanak a véletlen érintkezéssel szemben.
A burkolat és a nyomógombok címkézhetők.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: