1. Főoldal
  2. Termékek
  3. AC2006

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: AC5215 – Termékösszehasonlítás: AC2006 / AC5215
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

AS-Interface module

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

AC2006

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • csa
  • ce
  • ul
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
áramfelvétel [mA] < 135
Bemenetek / kimenetek
Number of inputs and outputs Digitális bemenetek száma: 4
bemenetek
Digitális bemenetek száma 4; (2 x 2)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre PNP
Tápegységek [V] 20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] 100
Bemeneti áram Magas [mA] > 5
Bemeneti áram Alacsony [mA] < 1,5
Min. switching level high signal [V] 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek igen
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél AS-i
kimenetek
elektromos kivitel AS-i
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 50295
AS-i értékek
AS-i profil S-0.0
AS-i I/O konfiguráció [hex] 0
AS-i ID kód [hex] 0
Adatbit kiosztása
adat bit D0 D1 D2 D3
aljzat I-1/2 I-1/2 I-3/4 I-3/4
pin 4 2 4 2
mechanikai adatok
szerelés módja AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
üzem / működés LED, zöld
funkció LED, sárga
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:
dugaszoló csatlakozó: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — AC2006-00 — 06.03.2003 —