Alkalmazás | PROFIBUS DP gateway |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Szigetelési szilárdság [V] | 500 |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 200 |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 4 |
AS-i Masterek száma | 1 |
Elektromos leválasztás | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Kommunikációs interfész | PROFIBUS |
---|
Átviteli szabvány | EN 50170 | |
---|---|---|
Átviteli sebesség | 12 MBaud | |
Protokoll | Profibus DP | |
Használati típus | adatátvitel | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Védettség | IP 20 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
Súly [g] | 391,5 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Anyagok | alumínium; acéllemez galvanizált |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|