Alkalmazás | decentralizált vezérlés; CANopen gateway |
---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 500 |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 10 |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 10 |
AS-i Masterek száma | 1 |
Kommunikációs interfész | RS232; CAN |
---|
CAN interfészek száma | 1 |
---|---|
Protokoll | CANopen |
Használati típus | adatátvitel |
R232-es interfészek száma | 1 | |
---|---|---|
Átviteli sebesség | 9600...115200 Baud | |
Csatlakozó típusa | RJ11 | |
Használati típus | programozás | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Védettség | IP 20 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
Súly [g] | 573,5 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Anyagok | alumínium; acéllemez galvanizált |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|