Frekvencia AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 | |
Üzemi feszültség [V] | automatikus tartomány választás | |
Névleges feszültség AC [V] | 110 / 230 | |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Védelmi osztály | I | |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 36 V) | |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 800 | |
AS-i kimeneti feszültség [V] | 30,5 | |
Kimeneti teljesítmény (állandó) [W] | 244 | |
Kimeneti csúcsteljesítmény [W] | 256 | |
Megjegyzés a kimeneti teljesítményhez (csúcs) [W] |
|
|
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) | 0,59 | |
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) | 0,51 | |
Tartalék teljesítmény [%] | 5 | |
Kimeneti áramkörök száma | 1 | |
AS-i kimeneti áram [A] | 8 | |
Max. hullámosság [mV] | 100 | |
Bekapcsolási csúcsáram (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Bekapcsolási csúcsáram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Bekapcsolási áramkorlátozás | igen | |
Hatásfok (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [%] | 89,4 | |
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,9 | |
Külső bemenet védelem | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Terheléscsökkenés [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 | |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 42 | |
Bemeneti áram (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,73 | |
Bemeneti áram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,23 | |
Teljesítményveszteség (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [W] | 28,9 | |
Teljesítményveszteség (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [W] | 24,4 | |
Integrált csatolásmentesítés | igen | |
Visszarúgás védelem [V] | 35 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Túlterhelési működés | állandó kimeneti áram |
Kimenetek párhuzamos kapcsolása lehetséges | nem |
Kimenetek sorba kapcsolása lehetséges | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Védettség | IP 20 | |
Szennyezési fok | 2; (IEC 62103: vezetőképes szennyeződés nem megengedett) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||
Ütésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 88 |
AS-i tanusítvány | 98501 |
---|
Súly [g] | 898,5 |
---|---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715)) |
Méretek [mm] | 124 x 62 x 120 |
Anyagok | acéllemez |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|
Hisztogram
|
|
---|
kimeneti görbe
|
|
---|
hatékonysági fok / teljesítményveszteség jelleggörbéje
|
|
---|
névleges érték csökkentésének jelleggörbéje
|
|
---|
hálózati pufferelési idő jelleggörbéje
|
|
---|