Üzemi feszültség [V] | 21,5...31,6 DC |
---|---|
Polaritáscsere-védelem | igen |
Rövidzárlat-biztos | igen |
---|---|
Galvanikusan leválasztott | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Védettség | IP 20 |
MTTF [év] | 701 |
---|
AS-i tanusítvány | 93001 |
---|
Súly [g] | 263,5 |
---|---|
Anyagok | PC |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | ...2,5 mm² |
---|