Névleges feszültség AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 55 V) |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 100 |
AS-i kimeneti feszültség [V] | 29,5...31,6; (PELV szerint; NEC Class II) |
Kimeneti teljesítmény (állandó) [W] | 85 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
AS-i kimeneti áram [A] | 2,8 |
Max. hullámosság [mV] | 50 |
Külső bemenet védelem | > 6 A |
Terheléscsökkenés [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Integrált csatolásmentesítés | igen |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Rövidzárlat elleni védelem típusa | elektronikusan védett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenetek párhuzamos kapcsolása lehetséges | nem |
Kimenetek sorba kapcsolása lehetséges | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 222 |
AS-i tanusítvány | 54401 |
---|
Súly [g] | 573,5 |
---|---|
Anyagok | alumínium; acéllemez galvanizált |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | cage clamp csatlakozók: |
---|