Névleges feszültség AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 340...576 |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 100 |
AS-i kimeneti feszültség [V] | 29,5...31,6; (PELV szerint) |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
AS-i kimeneti áram [A] | 8 |
Max. hullámosság [mV] | 50 |
Külső bemenet védelem | > 10 A |
Biztosíték [A] | 2,5; (nem hozzáférhető) |
Terheléscsökkenés [W/K] | 6 (60...70° C) |
Integrált csatolásmentesítés | igen |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Rövidzárlat elleni védelem típusa | elektronikus kikapcsolás 4...10 másodperc után / reset a nyomógombbal |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenetek párhuzamos kapcsolása lehetséges | nem |
Kimenetek sorba kapcsolása lehetséges | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i tanusítvány | 42201 |
---|
Súly [g] | 1275,6 |
---|---|
Anyagok | alumínium; acéllemez galvanizált |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: ...4 mm² |
---|