Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Névleges feszültség AC [V] | 110 / 230 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 100...240 |
Védelmi osztály | II |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 34 V) |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 380 |
AS-i kimeneti feszültség [V] | 29,5...31,6 |
Kimeneti teljesítmény (állandó) [W] | 60 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
AS-i kimeneti áram [A] | 1,9 |
Max. hullámosság [mV] | 50 |
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Biztosíték [A] | 10; (külső, B karakterisztikájú) |
Terheléscsökkenés [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Integrált csatolásmentesítés | igen |
Rövidzárlat-biztos | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenetek párhuzamos kapcsolása lehetséges | nem |
Kimenetek sorba kapcsolása lehetséges | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i tanusítvány | 91001 |
---|
Súly [g] | 349,5 |
---|---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715); szabad hely a konvekciós hűtéshez 30 mm) |
Méretek [mm] | 45 x 90 x 100 |
Anyagok | PC; ABS |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | cage clamp csatlakozók: ...1,5 mm² |
---|