Névleges feszültség AC [V] | 110 / 230; (választható) |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Kimeneti feszültség DC [V] | 29,5...31,6 |
Védelmi osztály | I |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 3,2 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
Max. hullámosság [%] | 0,1 |
Terheléscsökkenés [W/K] | 2 (> 60 °C) |
Integrált csatolásmentesítés | igen |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenetek párhuzamos kapcsolása lehetséges | nem |
Kimenetek sorba kapcsolása lehetséges | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Anyagok | alumínium |
---|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: 1,5...6 mm² |
---|