Névleges feszültség DC [V] | 24 |
---|---|
Bemeneti feszültség DC [V] | 18...32 |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 42 |
AS-i kimeneti feszültség [V] | 29,5...31,6; (PELV szerint) |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
AS-i kimeneti áram [A] | 2,8 |
Max. hullámosság [mV] | 50 |
Hatásfok (névleges feszültség 24 V DC) [%] | 88 |
Külső bemenet védelem | > 10 A |
Biztosíték [A] | 10; (beépített) |
Terheléscsökkenés [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC) [ms] | 10 |
Integrált csatolásmentesítés | igen |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenetek párhuzamos kapcsolása lehetséges | nem |
Kimenetek sorba kapcsolása lehetséges | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 645 |
---|---|
Anyagok | alumínium |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: ...2,5 mm² |
---|