Üzemi feszültség [V] | 19,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 100 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 30 |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 3.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | igen |
AS-i profil | S-B.A.5 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | B |
AS-i ID kód [hex] | A.5 |
Súly [g] | 98,5 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Méretek [mm] | 83 x 22 x 45 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|