Üzemi feszültség [V] | 5 DC; (és AS-i feszültség) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 200; (az AS-i tápfeszültségből) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 40 |
AS-i Masterek száma | 2 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Kommunikációs interfész | PCI-Bus |
---|
Védettség | IP 00 |
---|
AS-i verzió | 2.1 |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|