Alkalmazás | kapcsolás a középső vezérlőrendszerhez |
---|
Üzemi feszültség [V] | 5 DC; (hátfalbuszon át) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 200; (hátfalbuszon át) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 40 |
AS-i Masterek száma | 1 |
Kommunikációs interfész | S7-300 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
AS-i verzió | 2.1 |
---|---|
AS-i master profil | M1 |
Anyagok | PBT |
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |