Alkalmazás | decentralizált vezérlés; PROFIBUS DP gateway |
---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Szigetelési szilárdság [V] | 500 |
Áramfelvétel [mA] | < 500 |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 10 |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 10 |
AS-i Masterek száma | 2 |
Elektromos leválasztás | igen |
Kommunikációs interfész | RS232; PROFIBUS |
---|
Átviteli szabvány | EN 50170 |
---|---|
Átviteli sebesség | 12 MBaud |
Protokoll | Profibus DP |
Átviteli sebesség | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Csatlakozó típusa | RJ11 | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95 |
Védettség | IP 20 |
AS-i verzió | 2.1 |
---|---|
AS-i master profil | M3 |
Súly [g] | 558 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Anyagok | alumínium; acéllemez galvanizált |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Megjegyzés | A Krones rendszerek cserekészülékeit közvetlenül a Krones vállalattól szerezze be.; Ez a készülék nem közvetlenül kompatibilis. | ||
Csomagolási egység | 1 db |