Alkalmazás | minivezérlő a jel előfeldolgozásához |
---|
Üzemi feszültség [V] | 22...30 DC; (24 DC ; PELV szerint) |
---|---|
Szigetelési szilárdság [V] | 500 |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 80 |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 10 |
Elektromos leválasztás | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Átviteli sebesség | 4800...62400 Baud |
---|---|
Csatlakozó típusa | SUB-D |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95 |
Védettség | IP 20 |
Ütés- /rezgésálló | < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm) |
---|
AS-i master profil | M1 |
---|---|
AS-i tanusítvány | 22503 |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Anyagok | alumínium |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: 5 x |
---|