Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 50 |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 15...30; (PELV szerint) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...40 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
ATEX eszközjelölés | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
EMC |
|
AS-i verzió | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | IR-címzés lehetséges | |||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány folyamatban | igen | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK-E alsó részekhez |
---|---|
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |