Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 60 |
Védelmi osztály | III |
Integrált Watchdog | igen |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP/NPN |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...65 |
---|---|
Védettség | IP 65; (lapos kábel alsó résszel és AS-i lapos kábellel együtt) |
EMC |
|
---|
Megfelel a követelményeknek |
|
|
---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 175200 |
AS-i verzió | 2.11; 2.1 |
---|---|
AS-i címzés | IR-címzés lehetséges |
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.B.0 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | B.0 |
AS-i tanusítvány | 61901 |
Súly [g] | 285 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK alsó részekhez |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12 |