Kimeneti funkció | PNP |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 160 |
---|---|
Üzemi feszültség AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|---|
Kimeneti funkció | PNP |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|
AS-i verzió | 2.1 |
---|---|
AS-i profil | S-7.A.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | A.E |
Súly [g] | 1098,5 |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Furattávolság [mm] | 130 |
Szelephajtás tengelymagassága [mm] | 30 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|