You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz

Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz

Alkalmazás szerszámgépeknél, hűtő- és kenőanyagoknál

Az ecolink sorozat ifm termékválasztékába tartoznak az M8 és M12 kivitelű központi elosztók, elágazódobozok, kábelcsatlakozók és csatlakozókábelek.
Az érzékelők, aktuátorok és elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.
Az ecolink EVC sorozatú termékek ellenállóak az olajokkal és kenőanyagokkal szemben, és ezért kiválóan alkalmasak a szerszámgépeknél és a fémfeldolgozó iparban való használatra.