1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Nedves és élelmiszeripari területekre
  5. Wirable plugs

Szerelhető dugók nedves és élelmiszeripari területekre

  • Egyenes vagy szögletes kivitel
  • Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően


Konfekcionálható kábelcsatlakozók

A konfekcionálható kábelcsatlakozókat elsősorban az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatására használják a központi elosztókhoz és modulokhoz. Ezeket akkor alkalmazzák, amikor különleges vezetékhosszra vagy egy speciális kábelre van szükség. A csatlakozás kényelmesen, csavarkapcsokkal történik.
A kiváló minőségű nemesacélból készült hollandi anyák lehetővé teszik a konfekcionálható kábelcsatlakozók használatát a higiénikus és a nedves környezetben.