1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Nedves és élelmiszeripari területekre
  5. Csatlakozókábelek dugaljjal

Csatlakozókábel dugaljjal nedves és élelmiszeripari területekre

  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • LEDs clearly visible even in cases of high light exposure
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány


Elágazódobozok

Az elágazódobozokat elsősorban a dugaszoló csatlakozóval rendelkező aktuátorok és érzékelők csatlakoztatására használják az elosztódobozokhoz az automatizálási technikában.
Az érzékelők és az aktuátorok csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.
A kiváló minőségű nemesacélból készült hollandi anyáknak és az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas tömítőanyagoknak köszönhetően
az ecolink EVT sorozatú elágazódobozok alkalmasak a higiénikus és a nedves környezetben való használatra. Az elágazódobozok ellenállóak az agresszív tisztítószerekkel végzett gyakori nagynyomású tisztítással szemben. A magas hőmérséklettartománynak és a gyors hőmérsékletváltozással szembeni ellenálló-képességüknek köszönhetően kiválóan alkalmasak az élelmiszeriparban és az italgyártásnál való használatra.