You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
  5. Központi elosztó

Elosztó dobozok ipari alkalmazásokhoz / gyárautomatizálás

  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • Hibátlan szerelés drága forgatónyomaték szerszámok nélkül is
  • Anyagok különböző alkalmazások követelményeihez
  • Magas ütés- és rezgésállóság

Elosztó dobozok ipari alkalmazásokhoz / gyárautomatizálás


Központi elosztók

A központi elosztókat ott alkalmazzák, ahol több érzékelőjelet kell összegyűjteni, hogy azután ezeket egy gyűjtővezetéken át közvetítsék a vezérléshez. Magas szintű védelemmel rendelkeznek a behatoló nedvességgel szemben és fokozott ellenálló képességgel az agresszív folyadékokkal szemben.
A működés és a kapcsolási állapot kijelzésére szolgáló különböző változatú LED-ek az erős fényűknek köszönhetően igen jól felismerhetőek. A teljes tokozásnak köszönhetően az elosztók ütés és rezgésállók, és kiválóan alkalmasak a terepi alkalmazáshoz zord ipari környezetben. A központi elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől.