1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Állapotfelügyeleti rendszerek
  4. Impulzus feldolgozó rendszerek
  5. Biztonsági sebesség felügyelet

Impulzus feldolgozó rendszerek - Biztonsági sebesség felügyelet



Biztonságos fordulatszám-felügyelet

A DD110S és DD111S fordulatszámőröket a maximális fordulatszám biztonságtechnikai felügyeletére tervezték. Tipikus példák a karusszeleknél vagy centrifugáknál való alkalmazásuk. A DD111S érzékelő a szélerőművek kifejezetten alacsony fordulatszámaihoz lett kialakítva.
Mindkét fordulatszám-őr alkalmas a „csökkentett sebesség“ üzemmódra, amelyet például szerszámgépeknél használnak.
A fordulatszámőr az EN 62061 / SIL 3 és az EN ISO 13849-1 4 / PL kat. szerint tanúsított. Mindez érvényes a nem biztonsági szabványérzékelők impulzus jeladóként történő használatánál is.
A kioldást követően a biztonsági kimenet kézzel vagy automatikusan újra engedélyezhető.