- Főoldal
- Termékek
- Állapotfelügyeleti rendszerek
- Áramlás mérők vízhez
Áramlás mérők vízhez
- Átfolyási mennyiség-, összmennyiség- és hőmérséklet-kijelzéssel
- Nagy pontosság, megismételhetőség és mérési dinamika
- Kapcsoló, analóg és impulzus kimenettel
- Jól olvasható LED-kijelző
Áramlás mérők vízhez
Vízfogyasztás-mérő rendszerek
A vízfogyasztás csökkentésére tett erőfeszítésekhez szükséges tudni az aktuális fogyasztást. Az olyan mérési rendszerek, mint a mágneses-induktív vagy az ultrahangos átfolyásérzékelők a folyamatoknál három mennyiséget, az áramlási mennyiséget, a fogyasztást és a közeg hőmérsékletét érzékelik. Gyakran használjál őket hűtőkörökben, pl. acélüzemekben, a járműiparban és az üveggyártásban. Vízműveknél és az ipari berendezéseknél az érzékelők a víz fogyasztásának mérésére használják.
A csúcsfogyasztás, a pillanatnyi fogyasztás vagy a lecsengő fogyasztás a beállított kapcsolási vagy riasztási értékek segítségével a gombok megnyomásával programozható és előhívható.
A választékban megtalálhatók az ivóvízellátásnál használt változatok is.