You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Állapotfelügyeleti rendszerek
  4. Rezgésfelügyeleti és diagnosztikai rendszerek
  5. Rezgésérzékelők és távadók

Rezgésfelügyeleti és diagnosztikai rendszerek – Rezgésérzékelők és távadók

  • Analóg és vezeték nélküli rezgéstávadók, valamint intelligens IO-Link érzékelők
  • Egyszerű kapcsolási pont beállítás két beállító gyűrűn, kijelzőn vagy IO-Linken keresztül
  • Megbízható és intelligens karakterisztikus érték számítása közvetlenül az érzékelőben
  • Egyszerű csatlakozás további diagnosztikai szoftver nélkül

Rezgésfelügyeleti és diagnosztikai rendszerek – Rezgésérzékelők és távadók


Rezgésérzékelők és távadók

A VKV típusú rezgésjeladó rendelkezik egy további kapcsolókimenettel, amely riasztásként használható. A kapcsolási pontot és a válasz késleltetését intuitívan és pontosan állítják be a készülék két állítógyűrűjével (könnyen elfordítható). A beállított értékek skálán olvashatók. Két jól látható LED jelzi a kapcsolási állapotot és az üzemkészséget.
A mechanikus zár megakadályozza a véletlenszerű beállítást. Az opcionálisan kapható védősapka védelmet nyújt a manipuláció ellen. Gyakran használják a ventilátorok és a szellőzők állapotának figyelemmel kísérésére, és megbízhatóan észlelik a ventilátor kerék károsodását.

A VN típusú rezgésérzékelő két kapcsolókimenettel rendelkezik. Az egyik kimenet használható az előriasztáshoz, a második pedig a fő riasztáshoz. Az előriasztás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szükséges karbantartási intézkedéseket a rendszeres üzemszünet alatt tervszerűen elvégezze. Fő riasztás esetén elérkezik a gép kritikus állapota, és a kapcsolójel használható a rendszer kikapcsolására. Alternatív megoldásként a felhasználó konfigurálhatja az egyik kimenetet analóg kimenetként a tényleges teljes rezgés figyelésére.

Az analóg bemenet felhasználható egy másik mért változó, mint pl B. A hőmérséklet használható. A rezgéshez hasonlóan a hőmérséklet is jól jelzi a gép állapotát.

A paraméterezés egy paraméterező szoftverrel történik USB interfészen keresztül, amelyen keresztül az érzékelő működési feszültséggel is ellátható. Egy egyensúlyhiányos gép a sebességétől függően leng. Az érzékelő beállítható kifejezetten erre a frekvenciára vagy az ellenőrizendő gördülőcsapágyak károsodási frekvenciájára. Az aktuális mért értékeket egy többszínű, könnyen olvasható kijelző mutatja. Színváltozás (zöld - sárga - piros) jelzi a gép állapotát.