1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Töltésszint-érzékelők moduláris szonda-koncepcióval

IO-Link - Szintérzékelők moduláris távadó kialakítással

  • Tartályok és tárolóedények megbízható töltési szint ellenőrzése
  • Alkalmazkodás különböző tartálymagasságokhoz a szondarúd rövidítésével
  • Alkalmas vízhez, olajokhoz és hűtő-kenőanyagokhoz
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével


Töltési szint érzékelők moduláris szondakoncepcióval

A töltési szint érzékelő az irányított mikrohullámok elvén működik és a töltési szintet az elektromágneses impulzusok segítségével méri nanoszekundumos időtartományban. Alkalmas majdnem minden folyadékban a folyamatos töltési szint ellenőrzésére, pl. vizes alapú közegekben, hűtő-kenőanyagokban, tisztítófolyadékokban, olajokban.
Az érzékelőt a folyamatcsatlakozóval vagy a karimával lehet közvetlenül a tartályba felszerelni. Szükség esetén az érzékelőrúdat a felhasználó egyszerűen lerövidítheti és a tartályhoz igazíthatja.
Az összes paraméter beállítása, a kapcsolási pontok programozása és az aktuális töltési szint kijelzése programozási gombokkal történik és egy 4 karakteres alfanumerikus kijelzővel. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.