1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Mágneses-induktív átfolyásérzékelők

IO-Link - Mágneses induktív áramlásmennyiség érzékelők

  • Az átfolyás, a fogyasztás és a közeghőmérséklet precíz mérése
  • Nagy pontosság, megismételhetőség és mérési dinamika
  • Vízhűtésű hűtőkörökben való alkalmazáshoz
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
  • Kapcsoló, analóg és impulzus kimenettel


Mágneses-induktív átfolyásérzékelők

Az SM sorozatú mágneses-induktív átfolyásérzékelőket folyékony közegek ellenőrzésére használják. A folyamatoknál három mennyiséget ellenőriznek, az áramlási mennyiséget, a fogyasztást és a közeg hőmérsékletét. Gyakran használjál őket hűtőkörökben, pl. acélüzemekben, a járműiparban és az üveggyártásban. Vízműveknél és az ipari berendezéseknél az érzékelők a víz fogyasztásának mérésére használják.
A csúcsfogyasztás, a pillanatnyi fogyasztás vagy a lecsengő fogyasztás a beállított kapcsolási vagy riasztási értékek segítségével a gombok megnyomásával programozható és előhívható.
A készülékek két kapcsoló kimenettel rendelkeznek, melyek záró vagy nyitóként programozhatók. Az egyik kapcsoló kimenet a mért értékek kiadására skálázható analóg kimenetként is konfigurálható. A fogyasztásmérés-felügyelethez a másik kimenet számlálóimpulzusokat küld a vezérléshez.
A három tiszta átfolyási érzékelés mellett az SM készülékek a közeg hőmérsékletét is érzékelik. Ez az adott helyen rögzítésre kerül és jelfeldolgozásra rendelkezésre áll. Ezáltal az érzékelő különösen alkalmas a hűtőkörök ellenőrzésére.
A robusztus nemesacél készülékház és a magas szintű védettség nagyfokú biztonságot kínál még zord környezeti feltételek mellett is.
Az érzékelni kívánt áramlási mennyiségtől függően különböző folyamatcsatlakozókkal rendelkező készülékek állnak rendelkezésre.