1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Vortex áramlásmennyiség érzékelők kijelzővel

IO-Link - Kijelzős Vortex áramlásmennyiség érzékelők

  • Az átfolyás és a közeghőmérséklet megbízható érzékelése
  • Analóg, kapcsoló vagy frekvencia-kimenetekkel
  • Optimálisan beállítható az elfordítható kijelzőnek köszönhetően
  • Jól leolvasható LED-kijelző piros-zöld színváltozással
  • Alkalmaz vízhez, deionizált vízhez és hűtővízhez


Vortex átfolyásérzékelő kijelzővel

AZ SV sorozatú átfolyásérzékelők a vizes alapú folyékony közegeket ellenőrzik. A folyamatoknál két mennyiséget, az áramlási mennyiséget és a közeg hőmérsékletét ellenőrzik. Gyakran használjál őket hűtőkörökben, pl. acélüzemekben, a járműiparban és az üveggyártásban.
Az érzékelők a Vortex mérési elv alapján működnek. Az áramló közeg a sebességétől függően a mérőcsőre szerelt torlótest oldalain felváltva örvényeket kelt. Ezek az örvényletek az áramlási mennyiség megbízható indikátorai. A Vortex elv messzemenőkig független a közeg nyomás- és hőmérséklet-ingadozásaitól.
A készülékek egy jól látható kijelzővel rendelkeznek a folyamatértékek kijelzésére. Az aktuális áramlás és hőmérséklet kimenete választhatóan analóg jelként, frekvenciajelként, kapcsoló kimeneten vagy IO-Linken keresztül történik.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.