1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. Fieldbus eszközök
  5. Abszolút többfordulatos forgásjeladó

Abszolút többfordulatos forgásjeladó

  • A precíz helyzet-, szög-, sebesség- és hosszúságméréshez
  • Az értékek közvetlen kiadása CANopen felületen
  • Robusztus készülékház zord ipari környezethez
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Egyszerű kábelezés és programozás


Abszolút többfordulatú forgásjeladó

A szögkódolóknak is nevezett abszolút forgásjeladók minden szögpozícióhoz egy egyértelmű értéket rendelnek hozzá, akár több fordulaton keresztül is.
A többfordulatú forgásjeladók nem csak az abszolút szögpozíciót érzékelik, hanem a fordulatokat is számolják. Feszültségkiesést követően is, a berendezés újraindításakor az aktuális pozíció gyorsan és biztonságosan fel lesz ismerve. A jeladás választható módon vagy egy SSI-interfészen, vagy egy terepibusz-interfészen (CAN vagy Profibus) keresztül történik.