1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. Fieldbus eszközök
  5. IO-Link - Master-ek vezérlőszekrényben való használatra

IO-Link - Master-ek vezérlőszekrényben való használatra

  • Akár nyolc IO-link készülék csatlakoztatásához
  • Gépadatok, folyamat-paraméterek és diagnosztikai adatok megbízható átvitele a vezérlésbe
  • Egyidejű adatcsere a vezérléssel és az IT-világgal
  • Beépített webszerver a konfiguráláshoz és diagnosztikához
  • Két Ethernet port beépített switch-csel


IO-Link - Master a kapcsolószekrényekben való használatra

Az IO-Link Master egy gateway legfeljebb 8 IO-Link eszköz, pl. érzékelők, szelepek vagy bináris be-/kimeneti modulok csatlakoztatására. A nyolc portból négy B portként van kialakítva, amelyek segédenergiát szolgáltatnak az IO-Link aktuátorok csatlakoztatásához.
A master a gépadatok, folyamatparaméterek és diagnosztikai adatok továbbítására szolgálnak a vezérléshez.
A magas EMC ellenállóképesség, a széles hőmérséklettartomány, a magas szintű védettség és a robusztus készülékház zord ipari környezetben is biztonságos alkalmazást garantálnak.
A választékba tartoznak a Profinet, EtherCat, Ethernet/IP vagy Profibus interfészek.