1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. Fieldbus eszközök
  5. AS-Interface gateway-ek PLC funkcióval

AS-Interface gateway-ek PLC funkcióval



AS interfész gateway-ek PLC funkcionalitással

A PLC funkcionalitással rendelkező ifm AS-i gateway-ek alkalmazhatók külön decentralizált vezérlőként vagy gateway-ként a leggyakoribb terepi buszokhoz. A választékba tartoznak az EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT vagy CANopen-nel rnedelkező interfészek.
Ezek biztonságosan vezérlik az adatforgalmat az érzékelő/aktuátor szinten és gyors sebességgel kommunikálnak a fölérendelt vezérlőszinttel.
A színes kijelzőnek köszönhetően az összes AS-i Slave állapota a helyszínen egyetlen ránézésre felismerhető. Az érzékelő/aktuátor adatait az integrált webszerveren keresztül is megtekinthető.
A gyors telepítés (Quick-Setup) menü és az intuitív kezelés megkönnyítik a konfigurációt, az üzembe helyezést és a diagnózist. A web-interfész ezenkívül lehetővé teszi a teljes távoli hozzáférést.
A nagyteljesítményű PLC kényelmesen programozható a CODESYS szoftverrel.