1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface rendszerek és érzékelők
  5. RFID olvasó-/írófejek

AS-Interface rendszerek és érzékelők - RFID iró/olvasó fejek

  • RFID a szerelés-, bevezetés- és kezeléstechnikához
  • Egyszerű és gyors üzembe helyezés
  • Akár 31 RFID-olvasó csatlakoztatása egy masterhez
  • Magas fokú olvasási biztonság


RFID író-/olvasófejek

A DTS125 RF azonosító rendszer az RFID transzponderek (ID TAG-ek) érintés nélküli írására és / olvasására szolgálnak. A kompakt író-/olvasófejek az antennán kívül tartalmazzák a teljes kiértékelést és a csatolófelületet az AS interfészhez. Ezáltal a készülékek közvetlenül használhatók az AS-i hálózatban. Az adatok digitálisan kódolt értékekké lesznek átalakítva és további programozási ráfordítás nélkül az AS-i vezérlőszint rendelkezésére lesznek bocsátva. Felhasználási területek pl. az anyagáramlás vezérlése és ellenőrzése a gyártósorokon.
A nyomokban haladó szállítórendszerekben a kódhordozókat (ID TAG-ek) az azonosítandó tárgyakra, pl. tartályokra, anyag- vagy munkadarab-tartókra szerelik. Ha az író-/olvasófejek érzékelési tartományába kerülnek, az információk leolvasásra kerülnek. Egy AS-i masterrel legfeljebb 31 készülék vezérelhető.
A termékkészletben különböző érzékelési tartománnyal rendelkező író-/olvasófejek és számos különböző ID TAG-ek találhatók.