1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Analytical sensors
  5. Nedvesség mérése levegőben és olajban

Nedvesség mérése levegőben és olajban

  • Olajok és levegő folyamatos állapotellenőrzés
  • Két analóg kimenet a relatív nedvességhez és hőmérséklethez
  • Nagy bemenetifeszültség-tartomány
  • Gyors beépítés folyamatcsatlakozó segítségével


Nedvességmérés levegőben és olajban

Hidraulikafolyadékokban és kenőanyagokban a víz alapvetően nem kívánatos. A víz magas koncentrációja komoly hatással lehet az üzemeltetésre vagy akár károkat is okozhat.
Az LDH sorozatú olajnedvesség-érzékelő az olaj és a levegő relatív páratartalmát egy kapacitív mérőelemmel méri a 0...100% tartományban. A relatív nedvességtartalom mellett az érzékelő analóg jelként a közeghőmérsékletet is közli.