1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Intuitív kapcsolási pont beállítás

Hőmérséklet érzékelők - Intuitív kapcsolási pont beállítás

  • Egyszerű kapcsolásipont-beállítás két optimálisan leolvasható állítógyűrűvel
  • Nagyon rövid válaszidő
  • A mechanikus bereteszelés megakadályozza a véletlen elállítódást
  • -25 C és 140 C között szabadon beállítható kapcsolási pontok
  • A kapcsolási pontok beállítása meglévő rendszerhőmérséklet nélkül


Intuitív kapcsolási pont beállítás

A TK hőmérséklet-érzékelő kitűnik intuitív kezelésével, a kiváló válaszidejével és a kompakt készülékházával.
Az egyszerű kezelése az érzékelőn található két radiális állítógyűrű segítségével a kapcsolási pontok gyors és pontos beállítását teszik lehetővé, akár a rendszerhőmérséklet hiányában is. A mechanikus reteszelés megakadályozza az érzékelő nem kívánt átállítását. A kezelés biztonságról egy opcióként kapható védősapka gondoskodik.