1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Sensors with temperature pick-up and display

Hőmérséklet érzékelők - Érzékelők hőmérséklet jelfeldolgozással és kijelzéssel

  • Analóg kimenet vagy kapcsolókimenet a felügyelethez
  • Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
  • Nagy hőmérséklet-kiértékelési tartomány
  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés
  • Az aktuális hőmérséklet helyi kijelzése


Érzékelő hőmérséklet-érzékelővel és kijelzővel

A TN sorozatú hőmérséklet-érzékelők a folyamathőmérsékletek megbízható érzékelésére és kiértékelésére szolgálnak. Azokban az esetekben kerülnek alkalmazásokra, amikor a kijelzésre az adott helyen van szükség. A készülékekre a kiváló válaszidő, nagy nyomásállóság és nagy méréstartomány jellemző. A közvetlen kapcsoló kimenettel olyan kritikus folyamatállapotok ellenőrizhetők, mint például a határhőmérséklet alatti vagy feletti érték. A folyamatos hőmérséklet-méréshez nagyfelbontású és skálázható analóg kimenettel rendelkező készülékek kaphatók. Az aktuális folyamathőmérséklet kijelzése bármikor leolvasható a készüléken.
A távolról és minden oldalról jól látható 4 karakteres kijelző és az érzékelőfejen elhelyezett két kapcsolási állapot kijelző LED-ek megkönnyítik az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést. A kijelző "piros" kijelzésről váltakozó piros-zöld kijelzésre állítható át. A kapcsolási állapotok így még jobban kiemelhetők vagy egy önálló színablak hozható létre.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.