You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Compact transmitters for mobile machines

Hőmérséklet érzékelők - Kompakt távadók mobil munkagépekhez

  • Nagy pontosság a teljes hőmérsékletmérési tartományban
  • Magas fokú védettség mobil munkagépek követelményeihez
  • Robusztus nemesacél készülékház nagyon nagy nyomószilárdsággal
  • AMP- vagy DEUTSCH-dugaszoló csatlakozó a fedélzeti villamos hálózatra való gyors és egyszerű csatlakoztatáshoz
  • Rendkívül jó reakciódinamika és nagyon rövid készenléti késleltetési idő

Hőmérséklet érzékelők - Kompakt távadók mobil munkagépekhez


Hőmérséklet-érzékelők - Kompakt transzmitterek mobil munkagépekhez

A TA/TU/TM kivitelű kompakt hőmérséklet-transzmittereket kifejezetten a mobil munkagép számára tervezték. Az A osztályú Pt1000 mérőelem a gyári kalibrálással nagy pontosságot ér el. A széles méréstartomány mellett a kiváló válaszidő is jellemzi őket. A magas védettségi osztálynak, a teljesen lehegesztett nemesacél készülékháznak és a nagyfokú nyomásállóságnak köszönhetően a transzmitterek kiválóan alkalmasak a zord ipari környezetben való használatra. A fokozott rezgés- és ütésállóságnak köszönhetően kiválóan használhatók a hidraulikus és pneumatikus alkalmazásoknál, ahol nagy üzemi nyomás uralkodik.
A hőmérséklet-transzmitterek 10 és 60 V közötti feszültségtartományának köszönhetően működésüket a járműben tapasztalható feszültségingadozások sem befolyásolják. Annak érdekében, hogy az egyre szigorúbb EMC követelményeknek is megfeleljenek, a készülékek megnövelt EMC ellenálló-képességgel rendelkeznek. Számos érzékelő E1 típusengedéllyel rendelkezik.
Az érzékelők különböző rúdhosszal és folyamatcsatlakozókkal és mérési tartományokkal kaphatók. A számos adapter megkönnyíti a gépekbe történő beépítést.