1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Kijelzős hőmérséklet távadók élelmiszeripari területre

Hőmérséklet érzékelők - Kijelzős hőmérséklet távadók élelmiszeripari területre

  • Jól olvasható LED-kijelző
  • Nagyon rövid válaszidő
  • Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
  • 30...250 mm-es rúdhosszak
  • Higiénia-barát és robusztus


Transzmitter kijelzővel élelmiszeripari alkalmazáshoz


A TD sorozatú hőmérséklet-transzmitterek precízen és megbízhatóan mérik a közegek hőmérsékletét a tartályokban és tankokban. A kompakt higiénikus kivitel és az integrált folyamatcsatlakozó által kiválóan alkalmasak az élelmiszeriparban és az italgyártásnál történő használathoz. A jól látható kijelző lehetővé teszi a hőmérséklet kijelzését az adott helyen.
A magas védettségi osztálynak, a teljesen lehegesztett nemesacél készülékháznak és a nagyfokú nyomásállóságnak köszönhetően a transzmitterek kiválóan alkalmasak a zord ipari környezetben való használatra.
Az érzékelők különböző rúdhosszal és folyamatcsatlakozókkal és mérési tartományokkal kaphatók. A számos adapter megkönnyíti a beépítést.
A készülékek használhatók kétvezetékes vagy négyvezetékes üzemmódban. Négyvezetékes üzemmódban a transzmitter IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.